Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.
Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.
Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.
Produktová řada: SR2104
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Průměr otvoru | Uchycení | Vnitřní výška | Tloušťka spínaného materiálu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1013 Kč - 2,2378 Kč | 2000 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,5503 Kč - 3,0827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,8869 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,6139 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,772 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 2,772 Kč - 3,3321 Kč | 8000 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,7289 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,1597 Kč - 3,1597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 2,6427 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,9013 Kč - 2,9013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.291 in
7.4 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 2,6427 Kč | 800 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 1600 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
| 2,6427 Kč - 2,6427 Kč | 36000 Skladem |
0.319 in
8.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 4,9551 Kč - 6,1472 Kč | 1500 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 3,3321 Kč - 3,3321 Kč | 400 Skladem |
0.26 in
6.6 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,14 Kč - 2,6427 Kč | 631000 Skladem |
0.358 in
9.1 mm
|
|
montáž zatlačením
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 4,3662 Kč - 4,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením
|
|
|
||
| 4,0503 Kč - 4,9695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
montáž zatlačením