Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
2,1013 Kč - 2,2378 Kč 2000 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,5503 Kč - 3,0827 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
2,8869 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,6139 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
2,772 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
2,772 Kč - 3,3321 Kč 8000 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,6427 Kč - 2,6427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,7289 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
3,1597 Kč - 3,1597 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,6427 Kč - 2,6427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,9013 Kč - 2,9013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
montáž zatlačením
3.5 mm
2,6427 Kč - 2,6427 Kč 800 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 1600 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,6427 Kč - 2,6427 Kč 36000 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
4,9551 Kč - 6,1472 Kč 1500 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
3,3321 Kč - 3,3321 Kč 400 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,14 Kč - 2,6427 Kč 632000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
4,3662 Kč - 4,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
4,0503 Kč - 4,9695 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
  • z/ze 5
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018699

Cenové rozmezí
2,2378 Kč - 2,1013 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10580301

Cenové rozmezí
3,0827 Kč - 2,5503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018811

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 2,8869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018897

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018774

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018859

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 2,772 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018828

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018866

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 2,7289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018903

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 3,1597 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018965

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 7.4 mm 9.4 mm polyamid 6.6

10019009

Cenové rozmezí
2,9013 Kč - 2,9013 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    7.4 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018675

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
800 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018934

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018972

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018989

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
36000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019313

Cenové rozmezí
6,1472 Kč - 4,9551 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018705

Cenové rozmezí
3,3321 Kč - 3,3321 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018941

Cenové rozmezí
2,6427 Kč - 2,14 Kč

Skladové zásoby
632000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019139

Cenové rozmezí
4,9695 Kč - 4,3662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019177

Cenové rozmezí
4,9695 Kč - 4,0503 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm