Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – mini

Skladem

Kabelová mini sedla se primárně používají ke shromažďování a vedení kabelů pro elektronické aplikace. Kabelová sedla udržují součástky uspořádané a odstraňují chaos. Pomáhají také zajistit snadný přístup ke kabelům pro další montáž nebo opravu.

Náš sortiment zahrnuje kabelová sedla se zajištěným i nezajištěným vrškem, varianty se samolepicí základnou, stejně jako sedla s bočním vstupem, slepým otvorem a distanční kabelová sedla. Možnosti montáže zahrnují nástrčná a šroubovací sedla.

Menší velikost těchto kabelových sedel je činí užitečnými pro aplikace v omezeném prostoru.

  • Materiál: polyamid 6/6 (PA)
  • Barva: přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0 a UL94 V-2


Produktová řada: SR2104

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 96
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Uchycení Vnitřní výška Tloušťka spínaného materiálu Koupit
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 400 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,0777 Kč - 2,5658 Kč 647000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
2,8168 Kč - 2,8168 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.4 mm
montáž zatlačením
3.5 mm
6,261 Kč - 7,781 Kč 4000 Skladem
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
32,7557 Kč - 32,7557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.1 mm
2,5378 Kč - 3,0677 Kč 2000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
12,2154 Kč - 12,2154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
montáž zatlačením
2.6 mm
4,2391 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
3,9324 Kč - 4,8248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
montáž zatlačením
3,2351 Kč - 3,2351 Kč 1600 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
3,2351 Kč - 3,2351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
3,5558 Kč - 3,5558 Kč 600 Skladem
7.4 mm
montáž zatlačením
3.5 mm
2,5658 Kč - 2,5658 Kč 3000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,8112 Kč - 2,9919 Kč 4900 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
1,4819 Kč - 1,5742 Kč 6560 Skladem
6.6 mm
montáž zatlačením
3.0 mm
2,8112 Kč - 2,9919 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,1335 Kč - 2,5658 Kč 1050 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
2,1335 Kč - 2,5658 Kč 3000 Skladem
8.1 mm
montáž zatlačením
3.9 mm
2,1335 Kč - 2,5658 Kč 8000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
7.7 mm
2,1475 Kč - 2,5658 Kč 13000 Skladem
9.1 mm
montáž zatlačením
6.0 mm
  • z/ze 5
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018705

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018941

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,0777 Kč

Skladové zásoby
647000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 7.4 mm 9.4 mm polyamid 6.6

10019009

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 2,8168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    7.4 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019368

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 6,261 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Sedla kabelová 6.8 mm 9.5 mm přírodní polyamid 6.6

10110812

Cenové rozmezí
32,7557 Kč - 32,7557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ sedla
    Mini
  • Vnitřní šířka
    7.1 mm
  • Celková šířka
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018910

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 2,5378 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 2.6 mm 4.8 mm polyamid 6.6

10019320

Cenové rozmezí
12,2154 Kč - 12,2154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    2.6 mm
  • Vnitřní šířka
    4.8 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019139

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 4,2391 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Sedla kabelová 3.8 mm 9.1 mm přírodní polyamid 6.6

10019177

Cenové rozmezí
4,8248 Kč - 3,9324 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Celková šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018934

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
1600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018972

Cenové rozmezí
3,2351 Kč - 3,2351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 7.4 mm 9.4 mm polyamid 6.6

10019016

Cenové rozmezí
3,5558 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.5 mm
  • Vnitřní šířka
    7.4 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018965

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018729

Cenové rozmezí
2,9919 Kč - 2,8112 Kč

Skladové zásoby
4900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 6.6 mm 9.1 mm polyamid 6.6

10018682

Cenové rozmezí
1,5742 Kč - 1,4819 Kč

Skladové zásoby
6560 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.0 mm
  • Vnitřní šířka
    6.6 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018750

Cenové rozmezí
2,9919 Kč - 2,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018736

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1050 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 8.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018712

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    3.9 mm
  • Vnitřní šířka
    8.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10018743

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    7.7 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 10.8 mm polyamid 6.6

10018781

Cenové rozmezí
2,5658 Kč - 2,1475 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Mikro
  • Vnitřní výška
    6.0 mm
  • Vnitřní šířka
    9.1 mm