Tyto kluzáky jsou vyrobeny z teflonu (PTFE, polytetrafluoroethylenu), montují se přišroubováním a jejich konstrukce obsahuje ocelovou podložku. Tyto Montáž šroubovacích kluzáků zabrání židlím a dalším výrobkům s nohami z profilů v poškrábání podlahy.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1615 Kč - 21,1437 Kč | 2032 Skladem |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
10,8906 Kč - 22,1397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
10291986 | 16,8868 Kč - 34,3969 Kč | 903 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
14,2095 Kč - 28,9578 Kč | 400 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
11,7971 Kč - 24,0548 Kč | 120 Skladem |
0.866 in
22.0 mm
|
|||||||||
39,1841 Kč - 79,6721 Kč | 220 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
26,1181 Kč - 53,2424 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku