Atraktivní vzhled díky čirému materiálu. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. K dostání v pěti velikostech pro různé průměry kabelových svazků Vyrobeno z PVC. Třída hořlavosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Délka základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2631 Kč - 10,2631 Kč | 1015 Skladem |
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
10,2631 Kč - 10,2631 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||
10,2074 Kč - 10,2074 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.563 in
14.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
|||||||
10,2631 Kč - 10,2631 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
23,2176 Kč - 23,2176 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
19,1458 Kč - 19,1458 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.874 in
22.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
19,1458 Kč - 19,1458 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.906 in
23.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
33,9968 Kč - 33,9968 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.22 in
31.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
19,1458 Kč - 19,1458 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2 in
50.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
19,1458 Kč - 19,1458 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.843 in
21.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku