Tyto příchytky jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit, nebo na kabely, které jsou křehké a vyžadují šetrné sevření. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální průměr kabelového svazku | Celková šířka | Typ | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Samolepicí svorky
|
||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Samolepicí svorky
|
||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku