Rychlá a jednoduchá montáž. Díky samolepicí základně není třeba spojovací materiálu. Svorka pevně uchytí kabel, lze ji však opětovně otevřít. V různých provedeních, barvách a materiálech Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka základny | Maximální kompatibilní průměr kabelu | Délka základny | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81,1014 Kč - 81,1014 Kč | 400 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|||||||
11,7831 Kč - 11,7831 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
14,1955 Kč - 15,7712 Kč | 46 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
|||||||
9,2033 Kč - 9,2033 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
72,1769 Kč - 72,1769 Kč | 3000 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|||||||
16,7892 Kč - 18,6438 Kč | 600 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
|||||||
12,9405 Kč - 14,3489 Kč | 700 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30 mm
|
|||||||
10,1934 Kč - 10,1934 Kč | 90 Skladem |
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku