Menu Vyhledávání

Rychloupínací vačkové páčky se závitovou vložkou

Ve výrobě

vačkové páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Typ uchycení Celková výška
496359
128,276 Kč - 310,4116 Kč Ve výrobě
M6
15.0 mm
Internal Thread
38.0 mm
1219327
344,9655 Kč - 344,9655 Kč Ve výrobě
M6
18.0 mm
Internal Thread
27.0 mm
1219324
307,393 Kč - 307,393 Kč 412 Skladem
M6
18.0 mm
Internal Thread
27.0 mm
1220701
726,2035 Kč - 1 615,708 Kč Ve výrobě
M10
30.0 mm
Internal Thread
25.3 mm
1220733
570,6287 Kč - 1 269,6598 Kč Ve výrobě
M6
25.0 mm
Internal Thread
19.5 mm
1514349
91,9423 Kč - 91,9423 Kč Ve výrobě
M6
19.0 mm
slepý otvor
43.0 mm
1514353
181,1805 Kč - 181,1805 Kč Ve výrobě
M12
26.5 mm
slepý otvor
64.5 mm
1514350
110,8716 Kč - 110,8716 Kč Ve výrobě
M8
24.5 mm
slepý otvor
54.0 mm
1514351
116,28 Kč - 116,28 Kč Ve výrobě
M10
24.5 mm
slepý otvor
54.0 mm
1514354
194,7015 Kč - 194,7015 Kč Ve výrobě
M14
26.5 mm
slepý otvor
64.5 mm
1505456
490,8815 Kč - 490,8815 Kč Ve výrobě
M8
25.0 mm
Závit vnější
26.0 mm
1505464
297,7008 Kč - 297,7008 Kč Ve výrobě
M5
16.0 mm
Závit vnější
16.0 mm
1505472
297,7008 Kč - 297,7008 Kč Ve výrobě
M6
16.0 mm
Závit vnější
16.0 mm
1505480
357,5309 Kč - 357,5309 Kč Ve výrobě
M6
20.0 mm
Závit vnější
20.0 mm
1505484
369,7825 Kč - 369,7825 Kč Ve výrobě
M6
20.0 mm
Závit vnější
20.0 mm
1505452
508,1798 Kč - 508,1798 Kč Ve výrobě
M10
25.0 mm
Závit vnější
26.0 mm
1505460
508,1798 Kč - 508,1798 Kč Ve výrobě
M8
25.0 mm
Závit vnější
26.0 mm
1505468
306,3554 Kč - 306,3554 Kč Ve výrobě
M5
16.0 mm
Závit vnější
16.0 mm
1505448
490,8815 Kč - 490,8815 Kč Ve výrobě
M10
25.0 mm
Závit vnější
26.0 mm
1505476
306,3554 Kč - 306,3554 Kč Ve výrobě
M6
16.0 mm
Závit vnější
16.0 mm
1505488
357,5309 Kč - 357,5309 Kč Ve výrobě
M8
20.0 mm
Závit vnější
20.0 mm
1514352
117,6321 Kč - 117,6321 Kč Ve výrobě
M12
24.5 mm
slepý otvor
54.0 mm
1505453
417,361 Kč - 417,361 Kč Ve výrobě
M10
25.0 mm
Závit vnitřní
26.0 mm
1505457
493,7591 Kč - 493,7591 Kč Ve výrobě
M8
25.0 mm
Závit vnější
26.0 mm
1505461
417,361 Kč - 417,361 Kč Ve výrobě
M8
25.0 mm
Závit vnitřní
26.0 mm
  • z/ze 3
Rychloupínáky - Průměr těla - 15.0 mm | 0.591 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 38.0 mm | 1.496 in ; Celková délka - 64.5 mm | 2.539 in

496359

Cenové rozmezí
310,4116 Kč - 128,276 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    Polyamid se skelným vláknem
  • Typ uchycení
    Internal Thread
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Rychloupínáky - Průměr těla - 18.0 mm | 0.709 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 27.0 mm | 1.063 in ; Celková délka - 72.0 mm | 2.835 in

1219327

Cenové rozmezí
344,9655 Kč - 344,9655 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    Technopolymer na bázi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny
  • Typ uchycení
    Internal Thread
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Rychloupínáky - Průměr těla - 18.0 mm | 0.709 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 27.0 mm | 1.063 in ; Celková délka - 72.0 mm | 2.835 in

1219324

Cenové rozmezí
307,393 Kč - 307,393 Kč

Skladové zásoby
412 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    Technopolymer na bázi polyamidu vyztuženého skelnými vlákny
  • Typ uchycení
    Internal Thread
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    27.0 mm
Rychloupínáky - Průměr těla - 30.0 mm | 1.181 in ; Velikost závitu - M10 ; Celková výška - 25.3 mm | 0.996 in ; Celková délka - 114.0 mm | 4.488 in

1220701

Cenové rozmezí
1 615,708 Kč - 726,2035 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    tlakově litý zinek
  • Typ uchycení
    Internal Thread
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    25.3 mm
Rychloupínáky - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 19.5 mm | 0.768 in ; Celková délka - 92.0 mm | 3.622 in

1220733

Cenové rozmezí
1 269,6598 Kč - 570,6287 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    tlakově litý zinek
  • Typ uchycení
    Internal Thread
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    19.5 mm
Cam Lever - Průměr těla - 19.0 mm | 0.748 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 43.0 mm | 1.693 in ; Celková délka - 73.5 mm | 2.894 in

1514349

Cenové rozmezí
91,9423 Kč - 91,9423 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    slepý otvor
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 26.5 mm | 1.043 in ; Velikost závitu - M12 ; Celková výška - 64.5 mm | 2.539 in ; Celková délka - 109.0 mm | 4.291 in

1514353

Cenové rozmezí
181,1805 Kč - 181,1805 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    slepý otvor
  • Průměr těla
    26.5 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Cam Lever - Průměr těla - 24.5 mm | 0.965 in ; Velikost závitu - M8 ; Celková výška - 54.0 mm | 2.126 in ; Celková délka - 90.5 mm | 3.563 in

1514350

Cenové rozmezí
110,8716 Kč - 110,8716 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    slepý otvor
  • Průměr těla
    24.5 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 24.5 mm | 0.965 in ; Velikost závitu - M10 ; Celková výška - 54.0 mm | 2.126 in ; Celková délka - 90.5 mm | 3.563 in

1514351

Cenové rozmezí
116,28 Kč - 116,28 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    slepý otvor
  • Průměr těla
    24.5 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 26.5 mm | 1.043 in ; Velikost závitu - M14 ; Celková výška - 64.5 mm | 2.539 in ; Celková délka - 109.0 mm | 4.291 in

1514354

Cenové rozmezí
194,7015 Kč - 194,7015 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    slepý otvor
  • Průměr těla
    26.5 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M8 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505456

Cenové rozmezí
490,8815 Kč - 490,8815 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 16.0 mm | 0.63 in ; Velikost závitu - M5 ; Celková výška - 16.0 mm | 0.63 in ; Celková délka - 63.0 mm | 2.48 in

1505464

Cenové rozmezí
297,7008 Kč - 297,7008 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    16.0 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 16.0 mm | 0.63 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 16.0 mm | 0.63 in ; Celková délka - 63.0 mm | 2.48 in

1505472

Cenové rozmezí
297,7008 Kč - 297,7008 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    16.0 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 20.0 mm | 0.787 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 20.0 mm | 0.787 in ; Celková délka - 82.0 mm | 3.228 in

1505480

Cenové rozmezí
357,5309 Kč - 357,5309 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 20.0 mm | 0.787 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 20.0 mm | 0.787 in ; Celková délka - 82.0 mm | 3.228 in

1505484

Cenové rozmezí
369,7825 Kč - 369,7825 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M10 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505452

Cenové rozmezí
508,1798 Kč - 508,1798 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M8 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505460

Cenové rozmezí
508,1798 Kč - 508,1798 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 16.0 mm | 0.63 in ; Velikost závitu - M5 ; Celková výška - 16.0 mm | 0.63 in ; Celková délka - 63.0 mm | 2.48 in

1505468

Cenové rozmezí
306,3554 Kč - 306,3554 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    16.0 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M10 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505448

Cenové rozmezí
490,8815 Kč - 490,8815 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 16.0 mm | 0.63 in ; Velikost závitu - M6 ; Celková výška - 16.0 mm | 0.63 in ; Celková délka - 63.0 mm | 2.48 in

1505476

Cenové rozmezí
306,3554 Kč - 306,3554 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    16.0 mm
  • Celková výška
    16.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 20.0 mm | 0.787 in ; Velikost závitu - M8 ; Celková výška - 20.0 mm | 0.787 in ; Celková délka - 82.0 mm | 3.228 in

1505488

Cenové rozmezí
357,5309 Kč - 357,5309 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 24.5 mm | 0.965 in ; Velikost závitu - M12 ; Celková výška - 54.0 mm | 2.126 in ; Celková délka - 90.5 mm | 3.563 in

1514352

Cenové rozmezí
117,6321 Kč - 117,6321 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    slepý otvor
  • Průměr těla
    24.5 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M10 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505453

Cenové rozmezí
417,361 Kč - 417,361 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnitřní
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M8 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505457

Cenové rozmezí
493,7591 Kč - 493,7591 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnější
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Cam Lever - Průměr těla - 25.0 mm | 0.984 in ; Velikost závitu - M8 ; Celková výška - 26.0 mm | 1.024 in ; Celková délka - 101.0 mm | 3.976 in

1505461

Cenové rozmezí
417,361 Kč - 417,361 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    technopolymer
  • Typ uchycení
    Závit vnitřní
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm