Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnitřním závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnitřním závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Po uvolnění rukojeti páky je možné utahovat či povolovat, přičemž závitová vložka nebo šroub zůstává na místě.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Materiál (podrobně) Koupit
155,4398 Kč - 184,5141 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
15.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
466,4867 Kč - 466,4867 Kč 333 Skladem
M8
20.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
10190708 415,0452 Kč - 415,0452 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
879,9844 Kč - 991,2049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
vnitřní závit
zinek tlakově litý
691,465 Kč - 1 538,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
vnitřní závit
zinek tlakově litý
155,4398 Kč - 184,5141 Kč 47 Skladem
M6
15.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
418,0154 Kč - 418,0154 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
18.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
372,4865 Kč - 372,4865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
18.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
879,9844 Kč - 991,2049 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
vnitřní závit
zinek tlakově litý
10195697 691,465 Kč - 1 538,523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
vnitřní závit
zinek tlakově litý
674,6089 Kč - 674,6089 Kč 337 Skladem
M8
25.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
599,5315 Kč - 599,5315 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
10195611 537,746 Kč - 548,5893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
19.0 mm
vnitřní závit
zinek tlakově litý
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
12.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
186,55 Kč - 221,4114 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
18.5 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
588,3643 Kč - 588,3643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
21.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
537,4504 Kč - 537,4504 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
21.0 mm
vnitřní závit
polyamid se skelným vláknem
567,9472 Kč - 1 263,2629 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
19.0 mm
vnitřní závit
zinek tlakově litý
352,883 Kč - 352,883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
22.5 mm
vnitřní závit
polyamid; zinek tlakově litý
594,8305 Kč - 594,8305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
27.0 mm
čep s vnějším závitem
polyamid; zinek tlakově litý; ocel nerezavějící AISI 303
  • z/ze 4
Páky upínací vnitřní závit M8 černá

10279298

Cenové rozmezí
184,5141 Kč - 155,4398 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M8 79.0 mm černá

10190739

Cenové rozmezí
466,4867 Kč - 466,4867 Kč

Skladové zásoby
333 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková délka
    79.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M8 79.0 mm černá

10190708

Cenové rozmezí
415,0452 Kč - 415,0452 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková délka
    79.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M8 černá

10195451

Cenové rozmezí
991,2049 Kč - 879,9844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M8 černá

10195772

Cenové rozmezí
1 538,523 Kč - 691,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M6 černá

10279243

Cenové rozmezí
184,5141 Kč - 155,4398 Kč

Skladové zásoby
47 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    38.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M6 63.0 mm černá

10190692

Cenové rozmezí
418,0154 Kč - 418,0154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková délka
    63.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M6 63.0 mm černá

10190661

Cenové rozmezí
372,4865 Kč - 372,4865 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková délka
    63.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M10 černá

10195376

Cenové rozmezí
991,2049 Kč - 879,9844 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M6 černá

10195697

Cenové rozmezí
1 538,523 Kč - 691,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M8 79.0 mm černá

10190791

Cenové rozmezí
674,6089 Kč - 674,6089 Kč

Skladové zásoby
337 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková délka
    79.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M8 79.0 mm černá

10190784

Cenové rozmezí
599,5315 Kč - 599,5315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková délka
    79.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M6 černá

10195611

Cenové rozmezí
548,5893 Kč - 537,746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Upínací páka vnitřní závit M5 černá

10567760


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    12.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
Páky upínací vnitřní závit M8 černá

10279304

Cenové rozmezí
221,4114 Kč - 186,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M6 černá

10644966

Cenové rozmezí
588,3643 Kč - 588,3643 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    21.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
Páky upínací vnitřní závit M6 63.0 mm černá

10190746

Cenové rozmezí
537,4504 Kč - 537,4504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    21.0 mm
  • Celková délka
    63.0 mm
Páky upínací vnitřní závit M5 černá

10195536

Cenové rozmezí
1 263,2629 Kč - 567,9472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
Páky upínací Závit vnitřní M6 černá

10509326

Cenové rozmezí
352,883 Kč - 352,883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    22.5 mm
  • Velikost závitu
    M6
Páky upínací Závit vnější M10 černá

10508954

Cenové rozmezí
594,8305 Kč - 594,8305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Délka závitu
    30.0 mm