Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 209
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Celková výška Koupit
1 323,3015 Kč - 1 323,3015 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
23.0 mm
vnitřní závit
56.0 mm
223,6433 Kč - 223,6433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.0 mm
vnější závit
43.0 mm
133,5306 Kč - 133,5306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
23.0 mm
vnější závit
54.0 mm
305,564 Kč - 305,564 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0 mm
vnější závit
64.5 mm
205,6208 Kč - 205,6208 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.0 mm
vnější závit
43.0 mm
133,5306 Kč - 133,5306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
23.0 mm
vnější závit
54.0 mm
485,6516 Kč - 485,6516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
32.0 mm
vnější závit
41.5 mm
849,2365 Kč - 849,2365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
18.0 mm
Screw Mount
22.0 mm
140,9035 Kč - 140,9035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
23.0 mm
vnější závit
54.0 mm
  • z/ze 11
Upínací páka 145.0 mm Závit vnitřní M16 černá

10343043

Cenové rozmezí
1 323,3015 Kč - 1 323,3015 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    23.0 mm
Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M8 50.0 mm PA GF černá

10519684

Cenové rozmezí
223,6433 Kč - 223,6433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M10 20.0 mm PA GF černá

10519233

Cenové rozmezí
133,5306 Kč - 133,5306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Závitový šroub M16 30.0 mm PA GF černá

10519424

Cenové rozmezí
305,564 Kč - 305,564 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M8 35.0 mm PA GF černá

10519660

Cenové rozmezí
205,6208 Kč - 205,6208 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M10 30.0 mm PA GF černá

10519257

Cenové rozmezí
133,5306 Kč - 133,5306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka Závit vnější M12 černá

10357378

Cenové rozmezí
485,6516 Kč - 485,6516 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    32.0 mm
Páky upínací uchycení šroubem M6 x 1.0 přírodní

10159248

Cenové rozmezí
849,2365 Kč - 849,2365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    Screw Mount
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M10 70.0 mm PA GF černá

10519301

Cenové rozmezí
140,9035 Kč - 140,9035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    vnější závit
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm