Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 209
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Celková výška Koupit
449,7444 Kč - 449,7444 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
26.0 mm
čep s vnějším závitem
104.5 mm
131,073 Kč - 131,073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
133,5306 Kč - 133,5306 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
157,2876 Kč - 157,2876 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
798,3422 Kč - 798,3422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
16.0 mm
vnitřní závit
41.5 mm
142,5419 Kč - 142,5419 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
146,6379 Kč - 146,6379 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
108,9544 Kč - 108,9544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
19.0 mm
Stud
43.0 mm
94,2087 Kč - 94,2087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
čep s vnějším závitem
30.0 mm
174,4909 Kč - 174,4909 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
19.0 mm
čep s vnějším závitem
43.0 mm
318,6713 Kč - 318,6713 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
493,5105 Kč - 493,5105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
32.0 mm
čep s vnějším závitem
41.5 mm
849,2365 Kč - 849,2365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
18.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
22.0 mm
93,3895 Kč - 93,3895 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
16.0 mm
Stud
30.0 mm
131,073 Kč - 131,073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
23.0 mm
čep s vnějším závitem
54.0 mm
328,5019 Kč - 328,5019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
26.0 mm
čep s vnějším závitem
64.5 mm
130,2539 Kč - 130,2539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
15.0 mm
čep s vnějším závitem
30.0 mm
798,3422 Kč - 798,3422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
16.0 mm
vnitřní závit
41.5 mm
669,0737 Kč - 669,0737 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M16
23.0 mm
vnitřní závit
56.0 mm
798,3422 Kč - 798,3422 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
16.0 mm
vnitřní závit
41.5 mm
  • z/ze 11
Cam Lever 108.0 mm Závitový šroub M12 50.0 mm PA GF černá

10519806

Cenové rozmezí
449,7444 Kč - 449,7444 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    26.0 mm
  • Celková výška
    104.5 mm
Upínací páka 89.5 mm Závitový šroub M8 60.0 mm PA GF černá

10519219

Cenové rozmezí
131,073 Kč - 131,073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M10 30.0 mm PA GF černá

10519257

Cenové rozmezí
133,5306 Kč - 133,5306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka 89.5 mm Závitový šroub M12 80.0 mm PA GF černá

10519387

Cenové rozmezí
157,2876 Kč - 157,2876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka 120.0 mm Závit vnitřní M12 černá

10342954

Cenové rozmezí
798,3422 Kč - 798,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    16.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M12 35.0 mm PA GF černá

10519349

Cenové rozmezí
142,5419 Kč - 142,5419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M12 40.0 mm PA GF černá

10519356

Cenové rozmezí
146,6379 Kč - 146,6379 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M6 40.0 mm PA GF černá

10519134

Cenové rozmezí
108,9544 Kč - 108,9544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Stud
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínací páka Závitový šroub M6 16.0 mm PA GF černá

10518991

Cenové rozmezí
94,2087 Kč - 94,2087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínací páka 72.5 mm Závitový šroub M8 20.0 mm PA GF černá

10519639

Cenové rozmezí
174,4909 Kč - 174,4909 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Upínací páka 89.5 mm Závitový šroub M10 50.0 mm PA GF černá

10519769

Cenové rozmezí
318,6713 Kč - 318,6713 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Upínací páka Závit vnější M12 černá

10357385

Cenové rozmezí
493,5105 Kč - 493,5105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    32.0 mm
Páky upínací uchycení šroubem M6 x 1.0 přírodní

10159248

Cenové rozmezí
849,2365 Kč - 849,2365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    22.0 mm
Upínací páka 52.0 mm Závitový šroub M5 20.0 mm PA GF černá

10519059

Cenové rozmezí
93,3895 Kč - 93,3895 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Stud
  • Průměr těla
    16.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínací páka 89.5 mm Závitový šroub M8 50.0 mm PA GF černá

10519202

Cenové rozmezí
131,073 Kč - 131,073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    23.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
Cam Lever 108.0 mm Závitový šroub M16 70.0 mm PA GF černá

10519448

Cenové rozmezí
328,5019 Kč - 328,5019 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    26.0 mm
  • Celková výška
    64.5 mm
Upínací páka 37.5 mm Závitový šroub M6 20.0 mm PA GF černá

10519547

Cenové rozmezí
130,2539 Kč - 130,2539 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Upínací páka 120.0 mm Závit vnitřní M8 černá

10342961

Cenové rozmezí
798,3422 Kč - 798,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    16.0 mm
Upínací páka 145.0 mm Závit vnitřní M16 černá

10382554

Cenové rozmezí
669,0737 Kč - 669,0737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    23.0 mm
Upínací páka 120.0 mm Závit vnitřní M10 černá

10342909

Cenové rozmezí
798,3422 Kč - 798,3422 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    vnitřní závit
  • Průměr těla
    16.0 mm