Menu Vyhledávání

Rychloupínací páčky s excentrem – s vnějším závitem

Skladem

Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 209
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Průměr těla Způsob montáže Celková výška Koupit
969,9237 Kč - 2 158,1091 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
101.0 mm
996,4768 Kč - 2 217,7963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
101.0 mm
186,9544 Kč - 186,9544 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0 mm
čep s vnějším závitem
28.0 mm
194,7494 Kč - 231,2283 Kč 2 Skladem
M10
18.5 mm
Stud
45.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.8
18.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
42.0 mm
903,1042 Kč - 903,1042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
18.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
42.0 mm
964,6414 Kč - 964,6414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
18.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
62.0 mm
639,7337 Kč - 1 423,3732 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
19.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
63.0 mm
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
27.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
68.5 mm
768,888 Kč - 1 710,6526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
25.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
82.0 mm
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
68.5 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč 9 Skladem
M8 x 1.25
27.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
53.5 mm
798,6177 Kč - 1 777,3013 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
25.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
82.0 mm
996,9509 Kč - 996,9509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
27.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
53.5 mm
503,7464 Kč - 503,7464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
20.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
70.0 mm
10190678 438,1235 Kč - 438,1235 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
18.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
43.0 mm
542,7772 Kč - 542,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
21.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
43.0 mm
881,7829 Kč - 2 116,674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
30.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
101.0 mm
967,8681 Kč - 2 154,2416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
101.0 mm
988,2913 Kč - 2 198,6443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8
30.0 mm
pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
101.0 mm
  • z/ze 11
Páky upínací šroub M8 30.0 mm černá

10195406

Cenové rozmezí
2 158,1091 Kč - 969,9237 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M8 60.0 mm černá

10195444

Cenové rozmezí
2 217,7963 Kč - 996,4768 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Upínací páka čep s vnějším závitem M6 30.0 mm černá

10279236

Cenové rozmezí
186,9544 Kč - 186,9544 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Průměr těla
    12.0 mm
  • Celková výška
    28.0 mm
Upínací páka 92.0 mm čep s vnějším závitem M10 20.0 mm černá

10279311

Cenové rozmezí
231,2283 Kč - 194,7494 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Způsob montáže
    Stud
  • Průměr těla
    18.5 mm
  • Celková výška
    45.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M5 x 0.8 20.0 mm

10159262

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 20.0 mm

10159286

Cenové rozmezí
903,1042 Kč - 903,1042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 x 1.0 40.0 mm

10159132

Cenové rozmezí
964,6414 Kč - 964,6414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Páky upínací šroub M6 16.0 mm černá

10195543

Cenové rozmezí
1 423,3732 Kč - 639,7337 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    19.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 x 1.25 40.0 mm

10159170

Cenové rozmezí
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    68.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Páky upínací šroub M6 25.0 mm černá

10195635

Cenové rozmezí
1 710,6526 Kč - 768,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    25.0 mm
  • Celková výška
    82.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M10 x 1.5 40.0 mm

10159217

Cenové rozmezí
1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    68.5 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    53.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Páky upínací šroub M8 60.0 mm černá

10195765

Cenové rozmezí
1 777,3013 Kč - 798,6177 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Materiál montážního prvku
    ocel nerezavějící
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    25.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Cenové rozmezí
996,9509 Kč - 996,9509 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál rukojeti
    hliník
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    27.0 mm
  • Celková výška
    53.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M8 50.0 mm černá

10190722

Cenové rozmezí
503,7464 Kč - 503,7464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Celková výška
    70.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 25.0 mm černá

10190678

Cenové rozmezí
438,1235 Kč - 438,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    18.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Páky upínací čep s vnějším závitem M6 25.0 mm černá

10190753

Cenové rozmezí
542,7772 Kč - 542,7772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    21.0 mm
  • Celková výška
    43.0 mm
Páky upínací šroub M10 20.0 mm černá

10195307

Cenové rozmezí
2 116,674 Kč - 881,7829 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M8 25.0 mm černá

10195390

Cenové rozmezí
2 154,2416 Kč - 967,8681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm
Páky upínací šroub M8 50.0 mm černá

10195437

Cenové rozmezí
2 198,6443 Kč - 988,2913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál rukojeti
    zinek tlakově litý
  • Způsob montáže
    pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
  • Průměr těla
    30.0 mm
  • Celková výška
    101.0 mm