Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186,9544 Kč - 186,9544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 172,0896 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 277,9565 Kč - 277,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Screw Mount
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Screw Mount
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 200,9268 Kč - 238,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnější závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 789,4004 Kč - 889,1735 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw Mount
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 784,2548 Kč - 1 745,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw Mount
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 644,8513 Kč - 726,3572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Screw Mount
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 764,7883 Kč - 1 702,2256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw Mount
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 768,888 Kč - 866,0953 Kč | 60 Skladem |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Screw Mount
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 113,0504 Kč - 113,0504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Stud
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 1 323,3015 Kč - 1 323,3015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 130,2539 Kč - 130,2539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 798,3422 Kč - 798,3422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
vnitřní závit
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 669,0737 Kč - 669,0737 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
0.906 in
23.0 mm
|
vnitřní závit
|
2.205 in
56.0 mm