Rychloupínací páčky s vnějším závitem umožňují provést jemné nastavení i rychlé upevnění nebo uvolnění bez použití nástrojů. Mírně prohnutá rukojeť pro pohodlné uchopení a šroub s vnějším závitem, který lze snadno nastavit.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Průměr těla | Způsob montáže | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169,97 Kč - 201,7357 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnějším závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 171,6712 Kč - 204,1899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
vnějším závit
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 964,6414 Kč - 964,6414 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 1 066,1856 Kč - 1 066,1856 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 503,7464 Kč - 503,7464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 624,9524 Kč - 624,9524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 974,0632 Kč - 2 168,1648 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 960,6169 Kč - 1 082,0562 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 977,0102 Kč - 2 174,1299 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 641,7834 Kč - 1 428,7358 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 655,1005 Kč - 1 458,6128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 642,7875 Kč - 1 431,034 Kč | 31 Skladem |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 184,5141 Kč - 184,5141 Kč | 680 Skladem |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
vnějším závit
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 200,9268 Kč - 238,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 277,9565 Kč - 277,9565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
vnějším závit
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 903,1042 Kč - 903,1042 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 996,9509 Kč - 996,9509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
čep s vnějším závitem
|
2.303 in
58.5 mm