10349779
1472801
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 19 | 1 277,4559 Kč |
20 + | 858,73 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 65.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2.559 in |
Overall Length | 106.0 mm |
Overall Length | 4.173 in |
Holding Force | 500.0 kg |
Holding Force | 1102.3 lbs |
Overall Height | 179.0 mm |
Overall Height | 7.047 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku