10349755
1472799
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 661,545 Kč |
50 + | 444,7063 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 72.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 2.835 in |
Overall Length | 119.0 mm |
Overall Length | 4.685 in |
Holding Force | 200.0 kg |
Holding Force | 440.9 lbs |
Overall Height | 215.0 mm |
Overall Height | 8.465 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Front |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku