10349717
1472795
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 364,9817 Kč |
100 + | 245,3551 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 16.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 0.63 in |
Overall Length | 53.5 mm |
Overall Length | 2.106 in |
Holding Force | 50.0 kg |
Holding Force | 110.2 lbs |
Overall Height | 65.0 mm |
Overall Height | 2.559 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Flanged |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | T-Handle |
Handle Colour | Red |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku