10349694
1472793
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 615,9107 Kč |
50 + | 414,0369 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 40.0 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.575 in |
Overall Length | 146.5 mm |
Overall Length | 5.768 in |
Holding Force | 150.0 kg |
Holding Force | 330.7 lbs |
Overall Height | 189.0 mm |
Overall Height | 7.441 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku