10349670
1472791
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 501,8581 Kč |
50 + | 337,3634 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Height Under Bar | 28.3 mm |
---|---|
Height Under Bar | 1.114 in |
Overall Length | 76.1 mm |
Overall Length | 2.996 in |
Holding Force | 100.0 kg |
Holding Force | 220.5 lbs |
Overall Height | 110.4 mm |
Overall Height | 4.346 in |
Full Material | Steel |
Bar Type | U-Bar |
Base Type | Straight |
Handle Orientation | Vertical |
Handle Type | Straight Handle |
Handle Colour | Red |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku