Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací – kulaté

Skladem

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení rukojeti Průměr otvoru Délka Koupit
10006986 18,2534 Kč - 26,1999 Kč 1940 Skladem
bez tvarování pro prsty
15,1158 Kč - 21,68 Kč 5450 Skladem
bez tvarování pro prsty
10,6397 Kč - 15,628 Kč 7850 Skladem
bez tvarování pro prsty
21,4187 Kč - 30,7963 Kč 10868 Skladem
bez tvarování pro prsty
17,7374 Kč - 25,587 Kč 1180 Skladem
bez tvarování pro prsty
33,5227 Kč - 74,1563 Kč 748 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
43,0747 Kč - 114,1456 Kč 750 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
83,2628 Kč - 119,5082 Kč 1800 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
28,7117 Kč - 42,8237 Kč 3200 Skladem
bez tvarování pro prsty
75.0 mm
10069080 26,2017 Kč - 66,0359 Kč 795 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
20,861 Kč - 35,6225 Kč 48 Skladem
s tvarováním pro prsty
75.0 mm
83,6532 Kč - 84,0716 Kč 6 Skladem
bez tvarování pro prsty
17.0 mm
30.0 mm
43,5209 Kč - 97,2918 Kč 190 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
18,337 Kč - 54,5448 Kč 1500 Skladem
s tvarováním pro prsty
108.0 mm
59,3061 Kč - 85,0346 Kč 210 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
219,1663 Kč - 315,6242 Kč 125 Skladem
s tvarováním pro prsty
400.0 mm
64,354 Kč - 184,6247 Kč 1475 Skladem
s tvarováním pro prsty
150.0 mm
155,5513 Kč - 225,227 Kč 650 Skladem
s tvarováním pro prsty
400.0 mm
45,264 Kč - 65,1933 Kč 97 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
92,773 Kč - 133,2975 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací PVC černá

10006986

Cenové rozmezí
26,1999 Kč - 18,2534 Kč

Skladové zásoby
1940 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006788

Cenové rozmezí
21,68 Kč - 15,1158 Kč

Skladové zásoby
5450 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006627

Cenové rozmezí
15,628 Kč - 10,6397 Kč

Skladové zásoby
7850 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10007082

Cenové rozmezí
30,7963 Kč - 21,4187 Kč

Skladové zásoby
10868 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006856

Cenové rozmezí
25,587 Kč - 17,7374 Kč

Skladové zásoby
1180 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10068984

Cenové rozmezí
74,1563 Kč - 33,5227 Kč

Skladové zásoby
748 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10069110

Cenové rozmezí
114,1456 Kč - 43,0747 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací černá

10170533

Cenové rozmezí
119,5082 Kč - 83,2628 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10068854

Cenové rozmezí
42,8237 Kč - 28,7117 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10069080

Cenové rozmezí
66,0359 Kč - 26,2017 Kč

Skladové zásoby
795 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10104255

Cenové rozmezí
35,6225 Kč - 20,861 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 30.0 mm 17.0 mm černá

10222553

Cenové rozmezí
84,0716 Kč - 83,6532 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru
    17.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací černá

10068991

Cenové rozmezí
97,2918 Kč - 43,5209 Kč

Skladové zásoby
190 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10090350

Cenové rozmezí
54,5448 Kč - 18,337 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Délka
    108.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10161869

Cenové rozmezí
85,0346 Kč - 59,3061 Kč

Skladové zásoby
210 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací černá

10163351

Cenové rozmezí
315,6242 Kč - 219,1663 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Délka
    400.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10155783

Cenové rozmezí
184,6247 Kč - 64,354 Kč

Skladové zásoby
1475 Skladem
Parametry
  • Délka
    150.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací černá

10316276

Cenové rozmezí
225,227 Kč - 155,5513 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Délka
    400.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací černá

10068830

Cenové rozmezí
65,1933 Kč - 45,264 Kč

Skladové zásoby
97 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací černá

10170540

Cenové rozmezí
133,2975 Kč - 92,773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090