Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

Tato kulatá vinylová rukojeť je navržena tak, aby vyhovovala standardním velikostem tyčí a lze ji namontovat na mnoho aplikací, včetně ručních vozíků, děrovacích lisů, nástrojů a dalších typů zařízení. Řada stylů, ze kterých si můžete vybrat, aby vyhovovaly požadavkům vašeho projektu.
Nové objednací číslo:

10161883

Staré objednací číslo:

NGWA-0254-110

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 98,6325 Kč
300 + 67,4623 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

2 958,98 Kč

30 x 98,6325 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka 110.0 mm
Provedení rukojeti s tvarováním pro prsty
Barva černá
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás