Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací – kulaté

Skladem

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení rukojeti Průměr otvoru Délka Koupit
80,7337 Kč - 115,9919 Kč 1500 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
144,8065 Kč - 208,312 Kč 45 Skladem
s tvarováním pro prsty
230.0 mm
65,1069 Kč - 66,0835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
12.0 mm
16.0 mm
353 Skladem
bez tvarování pro prsty
75.0 mm
77,7835 Kč - 122,3043 Kč 773 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
3200 Skladem
bez tvarování pro prsty
75.0 mm
10069080 26,9878 Kč - 68,0169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
21,4868 Kč - 36,6912 Kč 48 Skladem
s tvarováním pro prsty
75.0 mm
67,4623 Kč - 98,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
64,4606 Kč - 93,1091 Kč 995 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
70,1482 Kč - 71,2111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
14.0 mm
20.0 mm
23 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
160,2178 Kč - 231,9838 Kč 650 Skladem
s tvarováním pro prsty
400.0 mm
85,7606 Kč - 123,0934 Kč 1800 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
86,1628 Kč - 86,5938 Kč 6 Skladem
bez tvarování pro prsty
17.0 mm
30.0 mm
22,6215 Kč - 45,1343 Kč 480 Skladem
s tvarováním pro prsty
75.0 mm
44,3669 Kč - 117,57 Kč 520 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
66,2846 Kč - 190,1635 Kč 1175 Skladem
s tvarováním pro prsty
150.0 mm
1547 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
590 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá PVC

10161876

Cenové rozmezí
115,9919 Kč - 80,7337 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 230.0 mm 13.0 mm černá PVC

10166123

Cenové rozmezí
208,312 Kč - 144,8065 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Délka
    230.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 12.5 mm 12.0 mm černá polyamid

10222539

Cenové rozmezí
66,0835 Kč - 65,1069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka
    16.0 mm
  • Průměr otvoru
    12.0 mm
  • Celkový průměr
    15.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 75.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068861


Skladové zásoby
353 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 19.1 mm černá PVC

10069103

Cenové rozmezí
122,3043 Kč - 77,7835 Kč

Skladové zásoby
773 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá PVC

10068854


Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC

10069080

Cenové rozmezí
68,0169 Kč - 26,9878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 75.0 mm 15.9 mm černá PVC

10104255

Cenové rozmezí
36,6912 Kč - 21,4868 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10161883

Cenové rozmezí
98,6325 Kč - 67,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC

10170526

Cenové rozmezí
93,1091 Kč - 64,4606 Kč

Skladové zásoby
995 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 20.0 mm 14.0 mm černá PA GF

10222546

Cenové rozmezí
71,2111 Kč - 70,1482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068984


Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 400.0 mm 15.9 mm černá PVC

10316276

Cenové rozmezí
231,9838 Kč - 160,2178 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Délka
    400.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá PVC

10170533

Cenové rozmezí
123,0934 Kč - 85,7606 Kč

Skladové zásoby
1800 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 30.0 mm 17.0 mm černá polyamid

10222553

Cenové rozmezí
86,5938 Kč - 86,1628 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka
    30.0 mm
  • Průměr otvoru
    17.0 mm
  • Celkový průměr
    26.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá PVC

10104262

Cenové rozmezí
45,1343 Kč - 22,6215 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 25.4 mm černá PVC

10069110

Cenové rozmezí
117,57 Kč - 44,3669 Kč

Skladové zásoby
520 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 150.0 mm 25.4 mm černá PVC

10155783

Cenové rozmezí
190,1635 Kč - 66,2846 Kč

Skladové zásoby
1175 Skladem
Parametry
  • Délka
    150.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10068830


Skladové zásoby
1547 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 105.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068991


Skladové zásoby
590 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090