Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.
Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.
Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.
Produktová řada: SR1525
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Provedení rukojeti | Průměr otvoru | Délka | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,7374 Kč - 25,587 Kč | 780 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 21,4187 Kč - 30,7963 Kč | 10868 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 15,1158 Kč - 21,68 Kč | 5850 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 10006986 | 18,2534 Kč - 26,1999 Kč | 1815 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
|
| 10,6397 Kč - 15,628 Kč | 7850 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
|
||
| 33,5227 Kč - 74,1563 Kč | 748 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 43,0747 Kč - 114,1456 Kč | 650 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 64,354 Kč - 184,6247 Kč | 1475 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 18,337 Kč - 54,5448 Kč | 1500 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 219,1663 Kč - 315,6242 Kč | 125 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 59,3061 Kč - 85,0346 Kč | 180 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 155,5513 Kč - 225,227 Kč | 650 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 45,264 Kč - 65,1933 Kč | 97 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 43,5209 Kč - 97,2918 Kč | 190 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 92,773 Kč - 133,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 126,6163 Kč - 127,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez tvarování pro prsty
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 83,6532 Kč - 84,0716 Kč | 6 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 83,2628 Kč - 119,5082 Kč | 1800 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 28,7117 Kč - 42,8237 Kč | 3200 Skladem |
bez tvarování pro prsty
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 75,518 Kč - 118,742 Kč | 373 Skladem |
s tvarováním pro prsty
|
|
4.134 in
105.0 mm