Menu Vyhledávání

Rukojeti navlékací – kulaté

Skladem

Naše široká škála navlékacích rukojetí je vhodná pro různé aplikace. K dispozici jsou různé typy rukojetí, včetně rukojetí s tvarování pro prsty, které jsou ideální pro aplikace vyžadující silný úchop prsty. Tato rozsáhlá řada obsahuje také rukojeti hladké, které jsou bez úchytů na prsty, rukojeti dlouhé a oboustranné a také rukojeť ergonomicky tvarovanou do dlaně.

Většina našeho sortimentu je vyrobena z černého polyvinylchloridu (PVC), ale máme také variantu vyrobenou z měkčeného PVC, který je svým vzhledem bílý. PVC těží z vysoké rázové houževnatosti, má nižší teplotní odolnost a je také méně odolný vůči chemikáliím. Snadno uchopitelné možnosti dlaňové rukojeti jsou dány výrobou z technopolymeru na bázi černého zesíleného polyamidu (PA). Tento materiál ze skelných vláken je extrémně pevný a odolný.

Tyto pružné a odolné materiály vyhovují standardním velikostem tyčí a lze je použít na ruční vozíky, děrné lisy, nástroje a mnoho dalších zařízení a typů aplikací.

Produktová řada: SR1525

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 30
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Provedení rukojeti Průměr otvoru Délka Koupit
15,5693 Kč - 22,3304 Kč 5200 Skladem
bez tvarování pro prsty
10006986 18,801 Kč - 26,9859 Kč 3875 Skladem
bez tvarování pro prsty
10,9589 Kč - 16,0968 Kč 7850 Skladem
bez tvarování pro prsty
22,0613 Kč - 31,7202 Kč 2093 Skladem
bez tvarování pro prsty
18,2696 Kč - 26,3546 Kč 41 Skladem
bez tvarování pro prsty
2012 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
340 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
18,8871 Kč - 56,1811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
108.0 mm
61,0853 Kč - 87,5856 Kč 30 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
225,7413 Kč - 325,0929 Kč 125 Skladem
s tvarováním pro prsty
400.0 mm
95,5562 Kč - 137,2965 Kč 1370 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
77,7835 Kč - 122,3043 Kč 223 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
353 Skladem
bez tvarování pro prsty
75.0 mm
44,3669 Kč - 117,57 Kč 520 Skladem
s tvarováním pro prsty
105.0 mm
22,6215 Kč - 45,1343 Kč 480 Skladem
s tvarováním pro prsty
75.0 mm
67,4623 Kč - 98,6325 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
64,4606 Kč - 93,1091 Kč 965 Skladem
s tvarováním pro prsty
110.0 mm
70,1482 Kč - 71,2111 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
bez tvarování pro prsty
14.0 mm
20.0 mm
66,2846 Kč - 190,1635 Kč 1175 Skladem
s tvarováním pro prsty
150.0 mm
  • z/ze 2
Rukojeti navlékací PVC černá

10006788

Cenové rozmezí
22,3304 Kč - 15,5693 Kč

Skladové zásoby
5200 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006986

Cenové rozmezí
26,9859 Kč - 18,801 Kč

Skladové zásoby
3875 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006627

Cenové rozmezí
16,0968 Kč - 10,9589 Kč

Skladové zásoby
7850 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10007082

Cenové rozmezí
31,7202 Kč - 22,0613 Kč

Skladové zásoby
2093 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací PVC černá

10006856

Cenové rozmezí
26,3546 Kč - 18,2696 Kč

Skladové zásoby
41 Skladem
Parametry
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10068830


Skladové zásoby
2012 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 105.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068991


Skladové zásoby
340 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 108.0 mm 13.0 mm černá PVC

10090350

Cenové rozmezí
56,1811 Kč - 18,8871 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    108.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC

10161869

Cenové rozmezí
87,5856 Kč - 61,0853 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 400.0 mm 19.1 mm černá PVC

10163351

Cenové rozmezí
325,0929 Kč - 225,7413 Kč

Skladové zásoby
125 Skladem
Parametry
  • Délka
    400.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10170540

Cenové rozmezí
137,2965 Kč - 95,5562 Kč

Skladové zásoby
1370 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068984


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 19.1 mm černá PVC

10069103

Cenové rozmezí
122,3043 Kč - 77,7835 Kč

Skladové zásoby
223 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 75.0 mm 22.2 mm černá PVC

10068861


Skladové zásoby
353 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 105.0 mm 25.4 mm černá PVC

10069110

Cenové rozmezí
117,57 Kč - 44,3669 Kč

Skladové zásoby
520 Skladem
Parametry
  • Délka
    105.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti navlékací 75.0 mm 19.1 mm černá PVC

10104262

Cenové rozmezí
45,1343 Kč - 22,6215 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Délka
    75.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 25.4 mm černá PVC

10161883

Cenové rozmezí
98,6325 Kč - 67,4623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 110.0 mm 19.1 mm černá PVC

10170526

Cenové rozmezí
93,1091 Kč - 64,4606 Kč

Skladové zásoby
965 Skladem
Parametry
  • Délka
    110.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
Rukojeti navlékací 20.0 mm 14.0 mm černá PA GF

10222546

Cenové rozmezí
71,2111 Kč - 70,1482 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka
    20.0 mm
  • Průměr otvoru
    14.0 mm
  • Celkový průměr
    20.0 mm
  • Provedení rukojeti
    bez tvarování pro prsty
Rukojeti navlékací 150.0 mm 25.4 mm černá PVC

10155783

Cenové rozmezí
190,1635 Kč - 66,2846 Kč

Skladové zásoby
1175 Skladem
Parametry
  • Délka
    150.0 mm
  • Provedení rukojeti
    s tvarováním pro prsty
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090