Tyto prvky jsou vyráběny bez závitu, aby bylo možné je uzpůsobit podle požadavků projektu. Tyto narážecí rukojeti jsou flexibilním řešením pro standardní příslušenství a šrouby s válcovou hlavou.
Produktová řada: SR1580
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Průměr středu | Výška úchopu | Výška náboje | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8606 Kč - 11,5374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.780 in
45.2 mm
|
0.800 in
20.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8832 Kč - 9,7959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.500 in
12.7 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 3,4208 Kč - 8,1995 Kč | 460 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 4,7681 Kč - 10,8843 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 4,821 Kč - 11,0294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 4,0681 Kč - 10,1587 Kč | 350 Skladem |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 3,4737 Kč - 9,7233 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.375 in
9.5 mm
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.230 in
5.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 4,7153 Kč - 10,8118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.500 in
38.1 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
||
| 3,619 Kč - 9,1428 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 3,9096 Kč - 9,7959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.625 in
15.9 mm
|
0.420 in
10.7 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.080 in
2 mm
|
||
| 3,7907 Kč - 8,6349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.750 in
19.1 mm
|
0.520 in
13.2 mm
|
0.310 in
7.9 mm
|
0.140 in
3.6 mm
|
||
| 4,8341 Kč - 11,3922 Kč | 414 Skladem |
1.500 in
38.1 mm
|
0.630 in
16 mm
|
0.410 in
10.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 3,7114 Kč - 10,2313 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.000 in
25.4 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 31,3166 Kč - 84,1724 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.000 in
50.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.490 in
12.4 mm
|
||
| 65,7107 Kč - 166,168 Kč | 400 Skladem |
1.380 in
35.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.590 in
15 mm
|
0.170 in
4.3 mm
|
||
| 31,8449 Kč - 86,3493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 8,6513 Kč - 28,0817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.380 in
35.1 mm
|
0.850 in
21.6 mm
|
1.150 in
29.2 mm
|
0.700 in
17.8 mm
|
||
| 36,5602 Kč - 103,0386 Kč | 225 Skladem |
2.380 in
60.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.230 in
31.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
||
| 10,9099 Kč - 33,3787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.250 in
57.2 mm
|
0.990 in
25.1 mm
|
0.980 in
24.9 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 29,0579 Kč - 76,1906 Kč | 350 Skladem |
1.750 in
44.5 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.860 in
21.8 mm
|
0.280 in
7.1 mm