Menu Vyhledávání

Rukojeti na hlavu šroubu – rýhované

Skladem

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.

Produktová řada: SR6127

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 136
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál (podrobně) Koupit
142,039 Kč - 142,039 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
ocel nerezavějící
138,5947 Kč - 138,5947 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
ocel nerezavějící
157,0295 Kč - 157,0295 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
ocel nerezavějící
17,5282 Kč - 27,6241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
acetal (POM)
13,7492 Kč - 22,3112 Kč 70 Skladem
25.0 mm
M8
acetal (POM)
109,6121 Kč - 109,6121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M3
ocel nerezavějící
14,3349 Kč - 23,2874 Kč 6772 Skladem
25.0 mm
M8
acetal (POM)
11,8947 Kč - 19,3271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
acetal (POM)
17,8489 Kč - 28,14 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M10
acetal (POM)
11,3368 Kč - 18,4346 Kč 1700 Skladem
17.0 mm
M4
acetal (POM)
10,6955 Kč - 17,4028 Kč 5100 Skladem
17.0 mm
M5
acetal (POM)
115,4747 Kč - 115,4747 Kč 8 Skladem
16.0 mm
M4
ocel nerezavějící
130,4929 Kč - 130,4929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
ocel nerezavějící
150,9775 Kč - 150,9775 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
ocel nerezavějící
18,9154 Kč - 40,4122 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M5
Polyamid 6
9,1336 Kč - 14,8508 Kč 5100 Skladem
13.0 mm
M4
acetal (POM)
14,9624 Kč - 24,3332 Kč 600 Skladem
25.0 mm
M6
acetal (POM)
11,3368 Kč - 18,4346 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0 mm
M4
acetal (POM)
10,3887 Kč - 16,8589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
acetal (POM)
10,9464 Kč - 17,7653 Kč 2300 Skladem
20.0 mm
M5
acetal (POM)
  • z/ze 7
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M4 20.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194232

Cenové rozmezí
142,039 Kč - 142,039 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 10.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194270

Cenové rozmezí
138,5947 Kč - 138,5947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 16.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194317

Cenové rozmezí
157,0295 Kč - 157,0295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M5
  • Výška hlavy
    4.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 36.0 mm (DIA) acetal (POM)

10058145

Cenové rozmezí
27,6241 Kč - 17,5282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Celková výška
    12.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 25.0 mm (DIA) acetal (POM)

10058091

Cenové rozmezí
22,3112 Kč - 13,7492 Kč

Skladové zásoby
70 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    3
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 12.0 mm M3 6.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194089

Cenové rozmezí
109,6121 Kč - 109,6121 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M3
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 25.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057865

Cenové rozmezí
23,2874 Kč - 14,3349 Kč

Skladové zásoby
6772 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 20.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057735

Cenové rozmezí
19,3271 Kč - 11,8947 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 36.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057933

Cenové rozmezí
28,14 Kč - 17,8489 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M10
  • Průměr úchopu
    36.0 mm
  • Celková výška
    23.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 17.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057667

Cenové rozmezí
18,4346 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 17.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057698

Cenové rozmezí
17,4028 Kč - 10,6955 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M4 10.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194171

Cenové rozmezí
115,4747 Kč - 115,4747 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M4 16.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194218

Cenové rozmezí
130,4929 Kč - 130,4929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 16.0 mm M4 25.0 mm ocel nerezavějící stříbrná

10194256

Cenové rozmezí
150,9775 Kč - 150,9775 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    stříbrná
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Typ
    pomocí šroubů
  • Velikost závitu
    M4
  • Výška hlavy
    3.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 16.0 mm (DIA) M5 polyamid

10260906

Cenové rozmezí
40,4122 Kč - 18,9154 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Provedení úchopu
    Knurled
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Celková výška
    6.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 13.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057612

Cenové rozmezí
14,8508 Kč - 9,1336 Kč

Skladové zásoby
5100 Skladem
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    9.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 25.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057827

Cenové rozmezí
24,3332 Kč - 14,9624 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 17.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057650

Cenové rozmezí
18,4346 Kč - 11,3368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    Load Bearing
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 20.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057759

Cenové rozmezí
16,8589 Kč - 10,3887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    oranžová
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm
Rukojeti rýhované - na hlavu šroubu 20.0 mm (DIA) acetal (POM)

10057728

Cenové rozmezí
17,7653 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
2300 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ
    2
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Celková výška
    6.5 mm