10194485
1220601
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 269,8547 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Silver |
---|---|
Knob Style | Knurled |
Type | Screw |
Thread Size | M6 |
Head Height | 5.0 mm |
Head Height | 0.197 in |
Knob Diameter | 24.0 mm |
Knob Diameter | 0.945 in |
Overall Height | 50.0 mm |
Overall Height | 1.969 in |
Thread Length | 35.0 mm |
Thread Length | 1.378 in |
Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7318153590 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku