10194102
1220561
Množství | Jednotková cena |
---|---|
10 + | 105,086 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Silver |
---|---|
Knob Style | Knurled |
Type | Screw |
Thread Size | M3 |
Head Height | 3.0 mm |
Head Height | 0.118 in |
Knob Diameter | 12.0 mm |
Knob Diameter | 0.472 in |
Overall Height | 17.5 mm |
Overall Height | 0.689 in |
Thread Length | 10.0 mm |
Thread Length | 0.394 in |
Full Material | Stainless Steel |
Commodity Code | 7318190090 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku