Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.
Produktová řada: SR1535 ,SRN0000
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Povrchová úprava | Materiál úchopu | Způsob montáže | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143,4442 Kč - 143,4442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12 x 1.75
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 55,9368 Kč - 55,9368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 152,8497 Kč - 152,8497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M12
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 77,3729 Kč - 77,3729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Insert
|
||
| 152,8497 Kč - 152,8497 Kč | 1 Skladem |
|
M12 x 1.75
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 10160428 | 85,2581 Kč - 85,2581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8 x 1.25
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
|
| 90,7303 Kč - 90,7303 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10 x 1.5
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 209,4969 Kč - 209,4969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M16 x 2.0
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 121,194 Kč - 121,194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10 x 1.5
|
bez povrchové úpravy
|
fenol
|
Threaded
|
||
| 58,247 Kč - 58,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 213,0983 Kč - 213,0983 Kč | 1 Skladem |
|
M12
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Threaded
|
||
| 100,4826 Kč - 100,4826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
bez povrchové úpravy
|
termoplast
|
Insert
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M8
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M6
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M10
|
bez povrchové úpravy
|
plast
|
Threaded
|
|||