Menu Vyhledávání

Rukojeti kulové

Skladem

Kulové rukojeti jsou k dostání v různých průměrech a s různými provedeními závitu. Používají se na zahradní techniku, vybavení tělocvičen, stroje, ventily, kohoutky, ovládací páky a mnoho dalších. Kulové rukojeti ergonomickým řešením s atraktivním designem. Jsou ideálním doplňkem pro ovládací a upínací prvky.

Produktová řada: SR1535 ,SRN0000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 164
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Povrchová úprava Materiál úchopu Způsob montáže Koupit
1 167,4967 Kč - 2 911,5873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
Leštěný
hliník
Threaded
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
975,1766 Kč - 2 412,61 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
1 422,7991 Kč - 3 519,0568 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
Chrom
ocel nerezavějící
rychlonasazovací
431,222 Kč - 431,222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
833,5043 Kč - 833,5043 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
1 209,3791 Kč - 3 014,87 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
Leštěný
hliník
rychlonasazovací
90,1271 Kč - 90,1271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
bez povrchové úpravy
fenol
Threaded
44,4962 Kč - 44,4962 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bez povrchové úpravy
termoplast
Threaded
94,9961 Kč - 94,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
bez povrchové úpravy
termoplast
Threaded
77,3729 Kč - 77,3729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
bez povrchové úpravy
termoplast
Insert
72,4607 Kč - 72,4607 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5 x 0.5
bez povrchové úpravy
fenol
Threaded
81,5955 Kč - 81,5955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6 x 1.0
bez povrchové úpravy
fenol
Threaded
88,3029 Kč - 88,3029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M8 x 1.25
bez povrchové úpravy
fenol
Threaded
40,9917 Kč - 40,9917 Kč 18 Skladem
M4
bez povrchové úpravy
termoplast
Threaded
87,0821 Kč - 87,0821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
bez povrchové úpravy
termoplast
Threaded
60,123 Kč - 60,123 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bez povrchové úpravy
termoplast
Insert
151,6433 Kč - 151,6433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
bez povrchové úpravy
termoplast
Insert
178,43 Kč - 178,43 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
bez povrchové úpravy
termoplast
Insert
88,4387 Kč - 88,4387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10 x 1.5
bez povrchové úpravy
fenol
Threaded
  • z/ze 9
rukojeť kulová 44.0 mm M10 hliník přírodní

10285404

Cenové rozmezí
2 911,5873 Kč - 1 167,4967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    8301300000
rukojeť kulová 20.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10633571


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    5.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 32.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396377

Cenové rozmezí
2 412,61 Kč - 975,1766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 38.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící přírodní

10396414

Cenové rozmezí
3 519,0568 Kč - 1 422,7991 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava
    Chrom
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    7326909890
rukojeť kulová 20.0 mm 6.0 mm hliník přírodní

10552490

Cenové rozmezí
431,222 Kč - 431,222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 32.0 mm 8.0 mm hliník přírodní

10552506

Cenové rozmezí
833,5043 Kč - 833,5043 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 44.0 mm 10.0 mm hliník přírodní

10396476

Cenové rozmezí
3 014,87 Kč - 1 209,3791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    10.0 mm
  • Povrchová úprava
    Leštěný
  • Materiál úchopu
    hliník
  • Celní nomenklatura
    7616999099
rukojeť kulová 35.0 mm M6 x 1.0 fenol černá

10160435

Cenové rozmezí
90,1271 Kč - 90,1271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm M5 termoplast černá

10168448

Cenové rozmezí
44,4962 Kč - 44,4962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M10 termoplast černá

10168479

Cenové rozmezí
94,9961 Kč - 94,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 20.0 mm M5 termoplast černá

10168394

Cenové rozmezí
77,3729 Kč - 77,3729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm M5 x 0.5 fenol černá

10160381

Cenové rozmezí
72,4607 Kč - 72,4607 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5 x 0.5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm M6 x 1.0 fenol černá

10160411

Cenové rozmezí
81,5955 Kč - 81,5955 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 35.0 mm M8 x 1.25 fenol černá

10160442

Cenové rozmezí
88,3029 Kč - 88,3029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 16.0 mm M4 termoplast černá

10168387

Cenové rozmezí
40,9917 Kč - 40,9917 Kč

Skladové zásoby
18 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 35.0 mm M10 termoplast černá

10168462

Cenové rozmezí
87,0821 Kč - 87,0821 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 16.0 mm M4 termoplast černá

10168509

Cenové rozmezí
60,123 Kč - 60,123 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 35.0 mm M10 termoplast černá

10168424

Cenové rozmezí
151,6433 Kč - 151,6433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 40.0 mm M10 termoplast černá

10168431

Cenové rozmezí
178,43 Kč - 178,43 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    termoplast
  • Celní nomenklatura
    3926300090
rukojeť kulová 25.0 mm M10 x 1.5 fenol černá

10419229

Cenové rozmezí
88,4387 Kč - 88,4387 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Povrchová úprava
    bez povrchové úpravy
  • Materiál úchopu
    fenol
  • Celní nomenklatura
    3926909790