Menu Vyhledávání

Rukojeti kónické

Skladem

Kónické rukojeti mají zakulacenou horní část úchytu a jsou dostupné v různých provedeních a rozměrech. Slouží také jako úchop pro ovládací páčky pro bezpečné uchopení, polohování, svírání a posouvání.

Produktová řada: SR1533 ,SR6538

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Koupit
22,6922 Kč - 35,2082 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.1 mm
M6;M8
Samořezné
52,7715 Kč - 79,1506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
41.4 mm
M10;M12
Samořezné
  • z/ze 4
Rukojeti kónické 1.380 in M6;M8 polypropylen černá

10558393

Cenové rozmezí
35,2082 Kč - 22,6922 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    35.1 mm
  • Výška úchopu
    50.8 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    16.0 mm
  • Velikost vnitřního závitu
    M6;M8
  • Materiál vložky
    Samořezné
Rukojeti kónické 1.630 in M10;M12 TPE černá

10558492

Cenové rozmezí
79,1506 Kč - 52,7715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr úchopu
    41.4 mm
  • Výška úchopu
    61.5 mm
  • Šířka od středu dříku ke konci
    19.1 mm
  • Velikost vnitřního závitu
    M10;M12
  • Materiál vložky
    Samořezné