Menu Vyhledávání

Rukojeti kónické 1.630 in M10;M12 TPE černá

Kónické rukojeti z polypropylenu mají pohodlný ergonomický úchop a jsou ideální pro posouvání, řízení a upínání.
Nové objednací číslo:

10558492

Staré objednací číslo:

KN6X-8X-S5--S--

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 124 79,1506 Kč
125 - 499 56,54 Kč
500 + 52,7715 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

79,15 Kč

1 x 79,1506 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr úchopu 41.4 mm
Výška úchopu 61.5 mm
Šířka od středu dříku ke konci 19.1 mm
Velikost vnitřního závitu M10;M12
Materiál vložky Samořezné
Typ vložky Samořezné
Barva úchopu Black
Materiál úchopu TPE
Způsob montáže Samořezné
Velikost závitu M10;M12
Barva černá
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás