Roztažitelné krycí sáčky jsou ideální náhradou konvenčnějších krytek, pokud řešíte nepravitelné tvary. Tyto maskovací sáčky mají buď elastický okraj nebo jsou celé vyrobeny z elastického materiálu. Roztažitelná sáčky sedí volněji, a proto jsou vhodnější spíše jen na ochranu během přepravy a skladování nebo pro méně náročné povrchové úpravy.
Roztažitelné maskovací kryty drží pevněji, nicméně je nutné je aplikovat větší silou. Jejich bod měknutí je 90 C a lze je použít až do 100 C.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Elastický průměr | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,2036 Kč - 47,3436 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
34,8055 Kč - 71,092 Kč | 20 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
46,4213 Kč - 94,9937 Kč | 26 Skladem |
23.622 in
600.0 mm
|
|||||||||
31,8912 Kč - 65,0399 Kč | 98 Skladem |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
43,5209 Kč - 88,865 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.622 in
600.0 mm
|
|||||||||
29,0185 Kč - 59,1412 Kč | 300 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
40,6204 Kč - 82,7364 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.811 in
300.0 mm
|
|||||||||
58,0232 Kč - 117,976 Kč | 34 Skladem |
35.433 in
900.0 mm
|
|||||||||
26,1041 Kč - 53,1658 Kč | 90 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
|||||||||
37,706 Kč - 76,6078 Kč | 500 Skladem |
11.811 in
300.0 mm
|
|||||||||
10288306 | 52,2222 Kč - 106,4848 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
23.622 in
600.0 mm
|
||||||||
26,5748 Kč - 60,0091 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.362 in
60.0 mm
|
|||||||||
39,1622 Kč - 119,7281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.252 in
108.0 mm
|
|||||||||
31,475 Kč - 86,3493 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.756 in
70.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku