Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.
Produktová řada: SR6431
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška zajišťovací hlavy | Průměr otvoru | Tloušťka panelu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8341 Kč - 3,1491 Kč | 700 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,7073 Kč - 8,2691 Kč | 3000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,1394 Kč - 3,4881 Kč | 2550 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 7,2372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 8,2691 Kč - 8,2691 Kč | 10000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,6794 Kč - 8,2691 Kč | 10000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6,6794 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,8567 Kč - 7,2372 Kč | 10000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,6794 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 8,2691 Kč | 1000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,6933 Kč - 8,2691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,5074 Kč - 3,8973 Kč | 10000 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 5,0839 Kč - 5,6487 Kč | 198900 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 5,3669 Kč - 5,9633 Kč | 2300 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 6,1076 Kč - 11,309 Kč | 170 Skladem |
0.098 in
2.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 8,7292 Kč - 8,7292 Kč | 100 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,3128 Kč - 9,8308 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 5,6615 Kč - 10,4583 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.069 in
1.75 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 5,8985 Kč - 10,8906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm