Menu Vyhledávání

Rozpěrky zatlačovací

Skladem

Tyto zacvakávací rozpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

Produktová řada: SR6431

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 56
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška zajišťovací hlavy Průměr otvoru Tloušťka panelu Délka rozpěrky Koupit
2,1335 Kč - 2,8446 Kč 1000 Skladem
5,8567 Kč - 7,2372 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
5,8567 Kč - 7,2372 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
8,2691 Kč - 8,2691 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
4,0133 Kč - 4,4591 Kč 5000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč 2700 Skladem
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč 10000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
6,6794 Kč - 8,2691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
6,7073 Kč - 8,2691 Kč 3000 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
5,1724 Kč - 5,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
2,8341 Kč - 3,1491 Kč 700 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
3,1394 Kč - 3,4881 Kč 2550 Skladem
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
5,3128 Kč - 9,8308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
5,4244 Kč - 10,04 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
8,9105 Kč - 8,9105 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
  • z/ze 3
Nýt expanzní 0.8 mm 3.2 mm polyamid černá

10406984

Cenové rozmezí
2,8446 Kč - 2,1335 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Podpora zacvakávacího zámku 1.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022474

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022535

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022573

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022511

Cenové rozmezí
7,2372 Kč - 5,8567 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022559

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 8,2691 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022610

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022634

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022481

Cenové rozmezí
4,4591 Kč - 4,0133 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184578

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
2700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022597

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022658

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6794 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184530

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10022498

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022504

Cenové rozmezí
5,7471 Kč - 5,1724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Rozpěrky pro desky plošných spojů 1.6 mm (H) polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022467

Cenové rozmezí
3,1491 Kč - 2,8341 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022528

Cenové rozmezí
3,4881 Kč - 3,1394 Kč

Skladové zásoby
2550 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.4 mm
Podpora zacvakávacího zámku 1.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184561

Cenové rozmezí
9,8308 Kč - 5,3128 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.2 mm
Podpora zacvakávacího zámku 2.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10184585

Cenové rozmezí
10,04 Kč - 5,4244 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.1 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.6 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10381540

Cenové rozmezí
8,9105 Kč - 8,9105 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru
    2.7 mm
  • Výška zajišťovací hlavy
    2.0 mm
  • Montáž pomocí
    Locking Teardrop Fix
  • Průměr příruby
    4.8 mm