Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

Rozpěrka s pevným tělem zkonstruovaná se zaklapávací základnou a plochou hlavou. Ideální pro desky, které nevyžadují upevnění, nebo větší desky, které potřebují dodatečnou podpěru.
Nové objednací číslo:

10022481

Staré objednací číslo:

PST-10-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,4591 Kč
5000 + 4,0133 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 459,10 Kč

1000 x 4,4591 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Průměr otvoru 2.5 mm
Výška zajišťovací hlavy 2.0 mm
Montáž pomocí Locking Teardrop Fix
Průměr příruby 4.4 mm
Tloušťka panelu 1.6 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
standardní UL
standardní RoHS
standardní REACH
standardní RMS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás