10177174
TNM6-12.7-55-2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 98,3839 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M6 |
Body Diameter | 12.7 mm |
Body Diameter | 0.5 in |
Internal Thread Length A | 12.7 mm |
Internal Thread Length A | 0.5 in |
Internal Thread Length | 12.7 mm |
Internal Thread Length | 0.5 in |
Spacer Length | 55.0 mm |
Spacer Length | 2.165 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Female/Male |
Thread Size | M6 |
Commodity Code | 7415330000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku