10130964
300316000038
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 499 | 22,2834 Kč |
500 - 999 | 17,0681 Kč |
1000 + | 13,7353 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Body Diameter | 6.0 mm |
Body Diameter | 0.236 in |
Internal Thread Length A | 8.0 mm |
Internal Thread Length A | 0.315 in |
Internal Thread Length | 8.0 mm |
Internal Thread Length | 0.315 in |
Spacer Length | 16.0 mm |
Spacer Length | 0.63 in |
Full Material | Polyoxymethylene + 30% Glass Fibre |
Style | Female/Female |
Thread Size | M3 |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku