Tyto hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.
Produktová řada: SR2788
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,5189 Kč - 14,5189 Kč | 80 Skladem |
|
|
|
||
| 34,291 Kč - 34,291 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 9,4847 Kč - 9,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
||
| 2,3212 Kč - 2,4698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,7236 Kč - 1,2857 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,0332 Kč - 1,0332 Kč | 200 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,1671 Kč - 1,1671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,3287 Kč - 2,3287 Kč | 725 Skladem |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,1475 Kč - 2,1475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 1,757 Kč - 1,757 Kč | 1000 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,693 Kč - 1,2522 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6093 Kč - 1,0932 Kč | 650 Skladem |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 6,9583 Kč - 6,9583 Kč | 200 Skladem |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5783 Kč - 0,6305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9,9006 Kč - 9,9006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5338 Kč - 1,5338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,514 Kč - 1,6104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,1514 Kč - 3,1514 Kč | 352 Skladem |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 2,1325 Kč - 2,1325 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.173 in
4.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm