Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
1,7974 Kč - 1,9971 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.9 mm
4.8 mm
3.2 mm
1,8546 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3,2072 Kč - 3,3815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,0249 Kč - 1,2034 Kč 450 Skladem
54,3558 Kč - 103,5521 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
65,7624 Kč - 125,2777 Kč 475 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
7,3069 Kč - 13,3309 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
19,9406 Kč - 39,1144 Kč 3950 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
33,8991 Kč - 54,9136 Kč 4200 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
44,246 Kč - 97,1236 Kč 2725 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
61,2723 Kč - 116,7436 Kč 2386 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
84,2668 Kč - 132,2082 Kč 2025 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
51,274 Kč - 97,6954 Kč 25 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
62,0392 Kč - 118,1799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
6,8885 Kč - 12,578 Kč 26600 Skladem
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
24,4586 Kč - 47,9691 Kč 6850 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
36,7159 Kč - 59,4734 Kč 4800 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
47,3278 Kč - 103,8729 Kč 25 Skladem
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
57,3818 Kč - 109,3112 Kč 1500 Skladem
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 0.090 in 0.125 in 6.4 mm polyamid 6.6

20071479

Cenové rozmezí
1,9971 Kč - 1,7974 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #2 (M2)
Rozpěrky 0.115 in 0.188 in 0.125 in polyamid 6.6

20086961


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #4
Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm polyamid

10306925

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    500
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 15.0 mm polyamid

10338131

Cenové rozmezí
3,3815 Kč - 3,2072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    1000
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10206164

Cenové rozmezí
1,2034 Kč - 1,0249 Kč

Skladové zásoby
450 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm polyamid

10046791

Cenové rozmezí
103,5521 Kč - 54,3558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm polyamid

10046838

Cenové rozmezí
125,2777 Kč - 65,7624 Kč

Skladové zásoby
475 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    75.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm polyamid

10046876

Cenové rozmezí
13,3309 Kč - 7,3069 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm polyamid

10047095

Cenové rozmezí
39,1144 Kč - 19,9406 Kč

Skladové zásoby
3950 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm polyamid

10047170

Cenové rozmezí
54,9136 Kč - 33,8991 Kč

Skladové zásoby
4200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm polyamid

10047231

Cenové rozmezí
97,1236 Kč - 44,246 Kč

Skladové zásoby
2725 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    50.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm polyamid

10047286

Cenové rozmezí
116,7436 Kč - 61,2723 Kč

Skladové zásoby
2386 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm polyamid

10047323

Cenové rozmezí
132,2082 Kč - 84,2668 Kč

Skladové zásoby
2025 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    75.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm polyamid

10046807

Cenové rozmezí
97,6954 Kč - 51,274 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    65.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm polyamid

10046845

Cenové rozmezí
118,1799 Kč - 62,0392 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    75.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm polyamid

10046883

Cenové rozmezí
12,578 Kč - 6,8885 Kč

Skladové zásoby
26600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm polyamid

10047118

Cenové rozmezí
47,9691 Kč - 24,4586 Kč

Skladové zásoby
6850 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm polyamid

10047194

Cenové rozmezí
59,4734 Kč - 36,7159 Kč

Skladové zásoby
4800 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm polyamid

10047255

Cenové rozmezí
103,8729 Kč - 47,3278 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    55.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.6 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm polyamid

10046814

Cenové rozmezí
109,3112 Kč - 57,3818 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    70.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.6 mm
  • Vnější průměr
    22.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní