20086961
13SP002
| Množství | Jednotková cena |
|---|
| Délka rozpěrky | 0.125 in |
|---|---|
| Délka rozpěrky | 3.2 mm |
| Vnitřní průměr | 0.115 in |
| Vnitřní průměr | 2.9 mm |
| Vnější průměr | 0.188 in |
| Vnější průměr | 4.8 mm |
| Provozní teplota | -40 - 85 °C |
| Provozní teplota | -40 - 185 °F |
| Kompatibilní velikosti závitu | #4 |
| Materiál | polyamid 6.6 |
| Barva | přírodní |
| Tvar rozpěrky | kulaté |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |