Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | 30 Skladem |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,0538 Kč - 3,0538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,1195 Kč - 2,1195 Kč | 34000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | 800 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,3327 Kč - 3,3327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 34000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 72034 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0359 Kč - 2,0359 Kč | 4000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7988 Kč - 1,7988 Kč | 48000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2311 Kč - 2,2311 Kč | 1100 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2311 Kč - 2,2311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,496 Kč - 2,496 Kč | 36000 Skladem |
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,9941 Kč - 1,9941 Kč | 500 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,6076 Kč - 2,6076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.102 in
2.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 1,9103 Kč | 21000 Skladem |
0.102 in
2.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm