Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – kovové

Skladem

Slouží jako pevná rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 81
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Povrchová úprava Materiál Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
4,769 Kč - 6,6794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
5,4662 Kč - 9,9424 Kč 430 Skladem
poniklováno
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
20,4287 Kč - 31,1521 Kč 8000 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
22,1578 Kč - 33,7737 Kč 30 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
21,4885 Kč - 32,6999 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
25,9228 Kč - 37,0367 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
20,7774 Kč - 31,682 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
16,2454 Kč - 35,8095 Kč 350 Skladem
poniklováno
mosaz
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
20,875 Kč - 31,8493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
24,2356 Kč - 36,9948 Kč 300 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
4,016 Kč - 5,5639 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
3,3745 Kč - 5,3268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
mosaz
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
5,8427 Kč - 10,6535 Kč 1700 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
45,6405 Kč - 99,4942 Kč 300 Skladem
poniklováno
mosaz
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
27,8332 Kč - 49,0429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
poniklováno
mosaz
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
18,8669 Kč - 28,8233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
20,0941 Kč - 30,6361 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
21,4607 Kč - 32,7278 Kč 48 Skladem
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
22,102 Kč - 33,6899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
25,7145 Kč - 28,5716 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ocel nerezavějící
ocel nerezavějící
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 5
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm mosaz

10228524

Cenové rozmezí
6,6794 Kč - 4,769 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415290000
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm mosaz

10228562

Cenové rozmezí
9,9424 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
430 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10098585

Cenové rozmezí
31,1521 Kč - 20,4287 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10228630

Cenové rozmezí
33,7737 Kč - 22,1578 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm ocel nerezavějící

10228715

Cenové rozmezí
32,6999 Kč - 21,4885 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm ocel nerezavějící

10228760

Cenové rozmezí
37,0367 Kč - 25,9228 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící

10228593

Cenové rozmezí
31,682 Kč - 20,7774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm mosaz

10228661

Cenové rozmezí
35,8095 Kč - 16,2454 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm ocel nerezavějící

10098707

Cenové rozmezí
31,8493 Kč - 20,875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm ocel nerezavějící

10228746

Cenové rozmezí
36,9948 Kč - 24,2356 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm mosaz

10228425

Cenové rozmezí
5,5639 Kč - 4,016 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm mosaz

10228463

Cenové rozmezí
5,3268 Kč - 3,3745 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
  • Celní nomenklatura
    7415390000
Rozpěrky 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm mosaz

10098783

Cenové rozmezí
10,6535 Kč - 5,8427 Kč

Skladové zásoby
1700 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm mosaz

10228852

Cenové rozmezí
99,4942 Kč - 45,6405 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.3 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm mosaz

10228807

Cenové rozmezí
49,0429 Kč - 27,8332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    mosaz
Rozpěrky 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10228555

Cenové rozmezí
28,8233 Kč - 18,8669 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.5 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm ocel nerezavějící

10098561

Cenové rozmezí
30,6361 Kč - 20,0941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm ocel nerezavějící

10228616

Cenové rozmezí
32,7278 Kč - 21,4607 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm ocel nerezavějící

10228708

Cenové rozmezí
33,6899 Kč - 22,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící
Rozpěrky 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm ocel nerezavějící

10228739

Cenové rozmezí
28,5716 Kč - 25,7145 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Materiál (podrobně)
    ocel nerezavějící