Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
6,7909 Kč - 8,0254 Kč 100 Skladem
4.8 mm
6.6 mm
3.2 mm
4.3 mm
3,3542 Kč - 3,727 Kč 16000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
7.9 mm
2,2811 Kč - 2,4256 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
11.1 mm
3,0538 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
25.4 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
4,3227 Kč - 4,3227 Kč 6000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
6.4 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 3000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
8,032 Kč - 8,2328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
4,3227 Kč - 4,3227 Kč 2000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 6000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
22.2 mm
3,0259 Kč - 3,7371 Kč 11000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
7.9 mm
3,0538 Kč - 3,7371 Kč 18045 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
15.9 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
22.2 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 2000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
3.9 mm
11.1 mm
3,8347 Kč - 5,5499 Kč 2200 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
25.4 mm
5,7429 Kč - 5,9839 Kč 10000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
4.8 mm
3,7371 Kč - 3,7371 Kč 5000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
4,3227 Kč - 4,3227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
11.1 mm
3,0399 Kč - 3,7371 Kč 16000 Skladem
5.9 mm
7.1 mm
4.3 mm
7.9 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 4.3 mm polyamid

10370278

Cenové rozmezí
8,0254 Kč - 6,7909 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10027936

Cenové rozmezí
3,727 Kč - 3,3542 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 11.1 mm UL94 V-0 polyamid

10027974

Cenové rozmezí
2,4256 Kč - 2,2811 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028025

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028148

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-0 polyamid

10028186

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028223

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-0 polyamid

10028162

Cenové rozmezí
8,2328 Kč - 8,032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-0 polyamid

10028209

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028247

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028018

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028056

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028094

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0538 Kč

Skladové zásoby
18045 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028131

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028070

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028117

Cenové rozmezí
5,5499 Kč - 3,8347 Kč

Skladové zásoby
2200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 4.8 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028155

Cenové rozmezí
5,9839 Kč - 5,7429 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028193

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 11.1 mm UL94 V-0 polyamid

10028230

Cenové rozmezí
4,3227 Kč - 4,3227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    7.1 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028285

Cenové rozmezí
3,7371 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
16000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm