Menu Vyhledávání

Rozpěrky stohovatelné - samojistící

Skladem

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a pak udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Jsou k dispozici pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů, ve standardní nebo stohovací verzi.

Produktová řada: SR2765

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 101
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr těla Vnitřní průměr Tloušťka panelu A Délka rozpěrky Koupit
9,7135 Kč - 9,7135 Kč 1000 Skladem
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
12.7 mm
4,9384 Kč - 6,0811 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.4 mm
3.2 mm
22.2 mm
7,5839 Kč - 8,4265 Kč 4000 Skladem
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
9.5 mm
4,7543 Kč - 5,2824 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
22.2 mm
3,4162 Kč - 3,7959 Kč 1000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
9.5 mm
3,9322 Kč - 4,3691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
19.1 mm
3,8182 Kč - 4,2425 Kč 14000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
7.9 mm
7,8775 Kč - 8,7527 Kč 5000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
22.2 mm
4,5173 Kč - 5,0192 Kč 15000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
9.5 mm
7,279 Kč - 7,279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
6.4 mm
3.1 mm
5.0 mm
2,51 Kč - 3,0259 Kč 1900 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
2.7 mm
5.0 mm
2,4682 Kč - 3,0259 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
4.6 mm
3.2 mm
6.3 mm
8,3946 Kč - 8,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
10.5 mm
7,5859 Kč - 8,4288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.7 mm
6.6 mm
3.3 mm
11.1 mm
4,3044 Kč - 4,7828 Kč 12000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
25.4 mm
3,4415 Kč - 3,8239 Kč 500 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
11.1 mm
6,375 Kč - 7,0833 Kč 13000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
3.9 mm
7.9 mm
4,2888 Kč - 4,7654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
15.9 mm
6,6913 Kč - 7,4347 Kč 53000 Skladem
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
6.4 mm
4,1721 Kč - 4,6355 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.9 mm
7.9 mm
4.3 mm
12.7 mm
  • z/ze 6
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 12.7 mm polyamid

10645246

Cenové rozmezí
9,7135 Kč - 9,7135 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Stohovatelná rozpěrka 3.2 mm 22.2 mm polyamid

10636701

Cenové rozmezí
6,0811 Kč - 4,9384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028605

Cenové rozmezí
8,4265 Kč - 7,5839 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 22.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028643

Cenové rozmezí
5,2824 Kč - 4,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028681

Cenové rozmezí
3,7959 Kč - 3,4162 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 19.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028728

Cenové rozmezí
4,3691 Kč - 3,9322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky s límcem 4.3 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10028759

Cenové rozmezí
4,2425 Kč - 3,8182 Kč

Skladové zásoby
14000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 22.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028735

Cenové rozmezí
8,7527 Kč - 7,8775 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky s límcem 4.3 mm 9.5 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10028766

Cenové rozmezí
5,0192 Kč - 4,5173 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.1 mm 5.0 mm polyamid

10381687

Cenové rozmezí
7,279 Kč - 7,279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 2.7 mm 5.0 mm polyamid

10381670

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    5.5 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 6.3 mm polyamid

10381717

Cenové rozmezí
3,0259 Kč - 2,4682 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    4.6 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.2 mm 10.5 mm polyamid

10381755

Cenové rozmezí
8,3946 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění do otvoru
  • Provedení
    nelze stohovat
  • Průměr těla
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.3 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028612

Cenové rozmezí
8,4288 Kč - 7,5859 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    6.6 mm
  • Vnitřní průměr
    3.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 25.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028650

Cenové rozmezí
4,7828 Kč - 4,3044 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 11.1 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028698

Cenové rozmezí
3,8239 Kč - 3,4415 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.9 mm 7.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028674

Cenové rozmezí
7,0833 Kč - 6,375 Kč

Skladové zásoby
13000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    3.9 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 15.9 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028711

Cenové rozmezí
4,7654 Kč - 4,2888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky duté - samojistící 4.3 mm 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10028742

Cenové rozmezí
7,4347 Kč - 6,6913 Kč

Skladové zásoby
53000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm
Rozpěrky s límcem 4.3 mm 12.7 mm UL94 V-2 polyamid 6.6 přírodní

10028780

Cenové rozmezí
4,6355 Kč - 4,1721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Screw-Fit
  • Průměr těla
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    4.3 mm