10381755
468741
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 + | 8,6464 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Upevnění zacvaknutím |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění do otvoru |
| Provedení | nelze stohovat |
| Průměr těla | 0.252 in |
| Průměr těla | 6.4 mm |
| Vnitřní průměr | 0.126 in |
| Vnitřní průměr | 3.2 mm |
| Délka rozpěrky | 0.413 in |
| Délka rozpěrky | 10.5 mm |
| Materiál (podrobně) | Polyamid 66 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |