Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.
Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.
Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l3 | l2 | l1 | A/F | l4 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,6845 Kč - 48,2908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
9.0
|
10.0
|
15.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 35,3094 Kč - 44,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
8.0
|
8.0
|
12.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 53,4833 Kč - 66,984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
30.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 41,5404 Kč - 51,9256 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
18.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 60,4933 Kč - 75,5517 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
35.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 48,5504 Kč - 60,7529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
25.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 44,1367 Kč - 55,3007 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
9.0
|
8.0
|
20.0
|
7.0
|
1.4
|
||
| 49,8485 Kč - 62,3107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
18.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 62,83 Kč - 78,6673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
30.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 69,5803 Kč - 86,9754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
35.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 46,9926 Kč - 58,6759 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 56,3393 Kč - 70,3592 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
25.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 35,3094 Kč - 44,1367 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
8.0
|
10.0
|
12.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 57,897 Kč - 72,4362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
11.0
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
1.6
|
||
| 54,5218 Kč - 68,2821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
20.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 77,3691 Kč - 96,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
12.0
|
12.0
|
40.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 39,9827 Kč - 50,1082 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
10.0
|
2.0
|
||
| 42,3193 Kč - 52,9641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
10.0
|
2.0