Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - vnější/vnitřní závit – PEEK

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Šestihranné distanční rozprky s vnitřním a vnějším závitem jsou vyrobené z PEEK a poskytují výjimečnou mechanickou pevnost, chemickou odolnost a tepelnou stabilitu.

Šestihranný tvar zajišťuje pevný úchop při instalaci. Vnitřní a vnější závit umožňuje flexibilní stohování nebo spojování součástí, které zaručuje přesné zarovnání a odsazení.

Zachovává si svou strukturální integritu a výkon při teplotách až do 260 C. To z něj činí ideální produkt pro použití ve zdravotnickém, elektrotechnickém a automobilovém sektoru. Materiál: PEEK Barva: béžová Produktová řada: SRT0096

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 38
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d1 l3 l2 l1 A/F l4 Koupit
48,3966 Kč - 60,4958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
18.0
10.0
2.0
61,00 Kč - 76,376 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
30.0
10.0
2.0
67,5537 Kč - 84,4421 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
35.0
10.0
2.0
62,5124 Kč - 78,1405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
11.0
10.0
40.0
8.0
1.6
45,1198 Kč - 56,4628 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
11.0
12.0
15.0
10.0
2.0
27,4752 Kč - 34,2809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
5.0
6.0
10.0
5.5
1.0
23,9462 Kč - 29,9958 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
2.5
6.0
5.0
5.5
1.0
30,752 Kč - 38,5661 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
2.3
8.0
5.0
7.0
1.4
34,2809 Kč - 42,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.0
6.0
20.0
5.5
1.0
34,2809 Kč - 42,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
8.0
8.0
12.0
7.0
1.4
37,0537 Kč - 46,3801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
7.0
6.0
25.0
5.5
1.0
32,2644 Kč - 40,3305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
6.0
8.0
10.0
7.0
1.4
34,2809 Kč - 42,8512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
8.0
10.0
12.0
8.0
1.6
56,2107 Kč - 70,3264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
11.0
10.0
35.0
8.0
1.6
52,9338 Kč - 66,2933 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
20.0
10.0
2.0
75,1157 Kč - 94,0206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
12.0
12.0
40.0
10.0
2.0
31,2562 Kč - 39,0702 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
4.5
8.0
8.0
7.0
1.4
31,7603 Kč - 39,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
5.0
10.0
8.0
8.0
1.6
28,7355 Kč - 36,0454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
6.5
6.0
12.0
5.5
1.0
31,7603 Kč - 39,8264 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M3
8.0
6.0
18.0
5.5
1.0
  • z/ze 2
Rozpěrky šestihranné M6 18.0 12.0 béžová PEEK

20834371

Cenové rozmezí
60,4958 Kč - 48,3966 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    18.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M6 30.0 12.0 béžová PEEK

20834401

Cenové rozmezí
76,376 Kč - 61,00 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M6 35.0 12.0 béžová PEEK

20834418

Cenové rozmezí
84,4421 Kč - 67,5537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    35.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M5 40.0 10.0 béžová PEEK

20834333

Cenové rozmezí
78,1405 Kč - 62,5124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    40.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M6 15.0 12.0 béžová PEEK

20834364

Cenové rozmezí
56,4628 Kč - 45,1198 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    15.0
  • l2
    12.0
  • l3
    11.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M3 10.0 6.0 béžová PEEK

20834074

Cenové rozmezí
34,2809 Kč - 27,4752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • l2
    6.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M3 5.0 6.0 béžová PEEK

20834050

Cenové rozmezí
29,9958 Kč - 23,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    5.0
  • l2
    6.0
  • l3
    2.5
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M4 5.0 8.0 béžová PEEK

20834142

Cenové rozmezí
38,5661 Kč - 30,752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    5.0
  • l2
    8.0
  • l3
    2.3
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M3 20.0 6.0 béžová PEEK

20834111

Cenové rozmezí
42,8512 Kč - 34,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M4 12.0 8.0 béžová PEEK

20834173

Cenové rozmezí
42,8512 Kč - 34,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • l2
    8.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M3 25.0 6.0 béžová PEEK

20834128

Cenové rozmezí
46,3801 Kč - 37,0537 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    25.0
  • l2
    6.0
  • l3
    7.0
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M4 10.0 8.0 béžová PEEK

20834166

Cenové rozmezí
40,3305 Kč - 32,2644 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • l2
    8.0
  • l3
    6.0
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M5 12.0 10.0 béžová PEEK

20834265

Cenové rozmezí
42,8512 Kč - 34,2809 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • l2
    10.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M5 35.0 10.0 béžová PEEK

20834326

Cenové rozmezí
70,3264 Kč - 56,2107 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    35.0
  • l2
    10.0
  • l3
    11.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M6 20.0 12.0 béžová PEEK

20834388

Cenové rozmezí
66,2933 Kč - 52,9338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M6 40.0 12.0 béžová PEEK

20834425

Cenové rozmezí
94,0206 Kč - 75,1157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M6
  • l1
    40.0
  • l2
    12.0
  • l3
    12.0
  • l4
    2.0
Rozpěrky šestihranné M4 8.0 8.0 béžová PEEK

20834159

Cenové rozmezí
39,0702 Kč - 31,2562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • l2
    8.0
  • l3
    4.5
  • l4
    1.4
Rozpěrky šestihranné M5 8.0 10.0 béžová PEEK

20834241

Cenové rozmezí
39,8264 Kč - 31,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • l2
    10.0
  • l3
    5.0
  • l4
    1.6
Rozpěrky šestihranné M3 12.0 6.0 béžová PEEK

20834081

Cenové rozmezí
36,0454 Kč - 28,7355 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    12.0
  • l2
    6.0
  • l3
    6.5
  • l4
    1.0
Rozpěrky šestihranné M3 18.0 6.0 béžová PEEK

20834104

Cenové rozmezí
39,8264 Kč - 31,7603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    M3
  • l1
    18.0
  • l2
    6.0
  • l3
    8.0
  • l4
    1.0