Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tloušťka panelu | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8885 Kč - 8,5061 Kč | 9000 Skladem |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9184 Kč - 3,9184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,9961 Kč - 5,9961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5896 Kč - 2,6216 Kč | 13000 Skladem |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 4,5877 Kč - 5,6475 Kč | 10000 Skladem |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1375 Kč - 3,1375 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,8806 Kč - 5,9961 Kč | 7050 Skladem |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 4,8666 Kč - 5,9961 Kč | 4000 Skladem |
|
M4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 4,3227 Kč - 5,271 Kč | 4000 Skladem |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 2,4971 Kč - 2,7744 Kč | 900 Skladem |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 2,9422 Kč - 3,2769 Kč | 100 Skladem |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 6,288 Kč - 6,9867 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm