Menu Vyhledávání

Rozpěrky šestihranné - se závitem

Skladem

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 193
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tloušťka panelu Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
4,253 Kč - 7,781 Kč 37300 Skladem
M4
4.8 mm
4,5459 Kč - 8,3109 Kč 29836 Skladem
M4
9.5 mm
4,9502 Kč - 9,036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
15.9 mm
4,6295 Kč - 5,6475 Kč 10000 Skladem
22.2 mm
5,034 Kč - 6,2332 Kč 12600 Skladem
9.5 mm
6,1216 Kč - 6,1216 Kč 80000 Skladem
6.4 mm
4,9782 Kč - 6,1216 Kč 7000 Skladem
12.7 mm
5,3826 Kč - 9,8169 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
22.2 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
22.2 mm
8,5541 Kč - 8,7147 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4 x 0.7
22.2 mm
5,0618 Kč - 6,2332 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.3 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 3000 Skladem
4.8 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 5000 Skladem
6.4 mm
4,7132 Kč - 5,6475 Kč 1000 Skladem
12.7 mm
4,7551 Kč - 5,8567 Kč 5922 Skladem
12.7 mm
6,5539 Kč - 8,0878 Kč 1000 Skladem
M3
3.2 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
10.0 mm
3,1375 Kč - 3,1375 Kč 490 Skladem
M4
3.0 mm
5,6475 Kč - 5,6475 Kč 600 Skladem
15.9 mm
  • z/ze 10
Rozpěrky duté - samojistící 4.8 mm polyamid

10119822

Cenové rozmezí
7,781 Kč - 4,253 Kč

Skladové zásoby
37300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 9.5 mm polyamid

10119860

Cenové rozmezí
8,3109 Kč - 4,5459 Kč

Skladové zásoby
29836 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 15.9 mm polyamid

10119907

Cenové rozmezí
9,036 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid 6.6

10109113

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,6295 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 9.5 mm polyamid 6.6

10016879

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
12600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm polyamid 6.6

10016732

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 6,1216 Kč

Skladové zásoby
80000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm polyamid 6.6

10016770

Cenové rozmezí
6,1216 Kč - 4,9782 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10119945

Cenové rozmezí
9,8169 Kč - 5,3826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící #8-32 22.2 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024201

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící 22.2 mm polyamid

10110928

Cenové rozmezí
8,7147 Kč - 8,5541 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4 x 0.7
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-2 14.3 mm polyamid 6.6

10016916

Cenové rozmezí
6,2332 Kč - 5,0618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 4.8 mm polyamid 6.6

10016954

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 9.5 mm polyamid 6.6

10016992

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící #8-32 6.4 mm UL94 V-2 polyamid 6.6

10024218

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 12.7 mm polyamid 6.6

10109175

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 UL94 V-2 12.7 mm polyamid 6.6

10017029

Cenové rozmezí
5,8567 Kč - 4,7551 Kč

Skladové zásoby
5922 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
Rozpěrky duté - samojistící M3 UL94 V-0 3.2 mm polyamid

10016817

Cenové rozmezí
8,0878 Kč - 6,5539 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Průměr těla
    4.4 mm
Rozpěrky duté - samojistící 10.0 mm polyamid

10175378

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící 3.0 mm polyamid

10175415

Cenové rozmezí
3,1375 Kč - 3,1375 Kč

Skladové zásoby
490 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Průměr otvoru A
    3.8 mm
Rozpěrky duté - samojistící M4 15.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10013762

Cenové rozmezí
5,6475 Kč - 5,6475 Kč

Skladové zásoby
600 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění vnějším závitem
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm